规格
产品概述
适合应用 | 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, 监视, PoE++, PoE+, PoE |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
23 | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
绝缘
材料 | 色标 |
---|---|
PO+FEP - 聚烯烃 + 氟化乙丙烯 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
外层护套
材料 | 材料商品名称 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | Flamarrest® | 0.224 in(5.69 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.224 in(5.69 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
78 Ohm/km | 330 pF/100m |
延迟
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 35 ns/100m | 72% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMP) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
75°C | -20°C至+75°C | 0°C至+50°C | -20°C至+75°C |
弯曲半径
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
1.0 in(25 mm) | 2.25 |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
25 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
静压室 |
---|---|
可持续发展 |
Product Lens™,具备环境产品声明(EPD) |
阻燃性/遇火反应 |
NFPA 262, UL 910 (Plenum) |
CPR合规性 |
CPR Euroclass:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMP |
CEC / C(UL)合规性 |
CMP |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
数据类别 |
6类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6类 |
第三方性能验证 |
6类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
欧洲指令合规性 |
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS2 修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS2),欧盟指令2012/19/欧盟(WEEE),REACH:2017-07-10 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
非静压室编号 |
D6UR |
产品说明
备注 |
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.113 修订日期:2024年06月03日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.113 修订日期:2024年06月03日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 |
---|---|---|---|
D6UP 010U1000 | 黑色 | 非盘绕式 | 1,000 ft |
D6UP D15U1000 | 蓝色 | 非盘绕式 | 1,000 ft |
D6UP 008U1000 | 灰色 | 非盘绕式 | 1,000 ft |
D6UP 005U1000 | 深绿色 | 非盘绕式 | 1,000 ft |