致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: DOSP6U
6类楼宇布线水平线缆, 额定OSP, 4对, 23AWG实心裸铜导体, U/UTP, 无凝胶
适合应用
OSP户外设备, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE
专利
此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents。
线缆外廓直径(标称)
0.29 in(7.4 mm)
最大拉伸张力
25 lb(11 kg)
线缆毛重
33 lbs/1000ft (49 kg/km)
环境适应性
户外 - 水接触、户外、埋设 - 仅工程埋设
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型
数据类别
6类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568.2-D 6类
ISO/IEC合规性
11801 ed 2.2 (2011) EA级
CENELEC合规性
依据EN50174-2 = a的隔离等级
备注
电参数值是基于线缆测试和典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。打印包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度到 0。适合埋设或在室外潮湿场所使用。不建议用于没有额外挤压和冲击保护的直埋应用。额外的挤压和冲击保护包括电缆铠装、安装在导管中或根据Belden技术公告T/8-6安装顶部屏障。电缆护套系统专门设计用于保护电缆芯。电缆不含阻水胶带、凝胶或粉末。按照所有适用的电气规范进行安装。在整个安装过程中保持护套的完整性。请勿让水或液体渗入护套或进入电缆两端。确保电缆两端在安装后免受水/液体的影响。Belden建议在使用OSP线缆过渡到建筑物内部时使用入口分界点。建议的过渡点是REVConnect芯耦合器,零件号为RVACPKUBK-S1。
更新和修订
修订编号:0.169 修订日期:2025年04月15日