Product Number: IOP6F

Category 6 Indoor/Outdoor Cable, 4 Pair, F/UTP, CMP/CMX, Gel Free

Category 6 Premise Horizontal Cable, Indoor/Outdoor, 4 Pair, 23 AWG Solid Bare Copper Conductors, F/UTP - Foil Shielded, Plenum-CMP/CMX Outdoor, Gel Free

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市
  • 规格
  • 部件号
  • 资源

适合应用

室内/户外, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, 监视, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境, 产品说明所定义的潮湿场所

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
FEP - 氟化乙丙烯 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 26 AWG (7x34) TC

外层护套

隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
Center Member(专利名X-Spline®) PVDF - 聚偏二氟乙烯 0.27 in(6.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.27 in(6.9 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 45 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆]
1 2.0 74.3 72.3 67.8 64.8 20 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 55.8 52.7 23 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 49.7 46.7 24.5 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 47.8 44.8 25 100 ± 15
16 7.6 56.2 54.3 43.7 40.7 25 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 41.8 38.8 25 100 ± 15
25 9.5 53.3 51.3 39.8 36.8 24.3 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 31.9 28.9 21.5 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1 100 ± 20
155 25.2 41.5 39.5 23.9 20.9 18.8 100 ± 20
200 29.0 39.8 37.8 21.8 18.8 18 100 ± 20
250 32.8 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3 100 ± 20

电压

UL额定电压
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

温度

UL温度 运行 安装 储存
150C -40°C至+75°C 0°C至+60°C -40°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2.7 in(69 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

39 lbs/1000ft (58 kg/km)

环境适应性

室内/室外、水接触/地下导管、室内、户外、耐晒、埋设 - 仅工程埋设

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压室)、FT6

NEC/UL合规性

CMP第 800条

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

ISO/IEC合规性

11801 ed 2.2 (2011) EA级

CENELEC合规性

依据EN50174-2 = a的隔离等级

欧洲指令合规性

REACH

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。不适用于直埋。线缆护套系统经过特殊设计,旨在保护缆芯。线缆不含阻水胶带、凝胶或粉末。根据所有适用的电气规范进行安装。在整个安装过程中保持护套完整性。请勿让水或液体渗入护套或通过两端进入线缆。确保保护线缆两端,以免安装后发生水/液侵入。

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:2025年01月21日

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:2025年01月21日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
IOP6F 0101000 黑色 线盘 1,000 ft