规格
产品概述
适合应用 | 室内/户外, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, 产品说明所定义的潮湿场所 |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
23 | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
绝缘
材料 | 色标 |
---|---|
FEP - 氟化乙丙烯 | 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕 |
内护套
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
屏障胶带 | 热塑性塑料 | 0.270 in(6.86 mm) | 否 |
外层护套
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
Center Member(专利名X-Spline®),EquiBlock™阻隔技术 | PVDF - 聚偏二氟乙烯 | 0.27 in(6.9 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.27 in(6.9 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) | 45 pF/100m |
延迟
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 70% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20 | 100 ± 15 |
4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.7 | 23 | 100 ± 15 |
8 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 100 ± 15 |
10 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25 | 100 ± 15 |
16 | 7.6 | 56.2 | 54.3 | 43.7 | 40.7 | 25 | 100 ± 15 |
20 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 25 | 100 ± 15 |
25 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 100 ± 15 |
31.25 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 100 ± 15 |
62.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 21.5 | 100 ± 15 |
100 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | 100 ± 20 |
155 | 25.2 | 41.5 | 39.5 | 23.9 | 20.9 | 18.8 | 100 ± 20 |
200 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 18 | 100 ± 20 |
250 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 17.3 | 100 ± 20 |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
150C | -40°C至+75°C | 0°C至+60°C | -40°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2.7 in(69 mm) |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
39 lbs/1000ft (58 kg/km) |
标准与合规性
环境适应性 |
室内/室外、水接触/地下导管、室内、户外、耐晒、埋设 - 仅工程埋设 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
NFPA 262, UL 910(静压室),FT6, IEC 60332-1-2 |
NEC/UL合规性 |
CMP第 800条 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMP |
ICEA合规性 |
S-116-732 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
数据类别 |
6类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6类 |
第三方性能验证 |
6类 |
ISO/IEC合规性 |
11801 ed 2.2 (2011) EA级 |
CENELEC合规性 |
依据EN50174-2 = a的隔离等级 |
欧洲指令合规性 |
REACH |
产品说明
备注 |
电参数值是基于线缆测试和典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。打印包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度到 0。适合埋设或在室外潮湿场所使用。不建议用于没有额外挤压和冲击保护的直埋应用。额外的挤压和冲击保护包括电缆铠装、安装在导管中或根据Belden技术公告T/8-6安装顶部屏障。电缆护套系统专门设计用于保护电缆芯。电缆不含阻水胶带、凝胶或粉末。按照所有适用的电气规范进行安装。在整个安装过程中保持护套的完整性。请勿让水或液体渗入护套或进入电缆两端。确保电缆两端在安装后免受水/液体的影响。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.99 修订日期:2025年03月27日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.99 修订日期:2025年03月27日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 |
---|---|---|---|
IOP6U 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft |