产品编号: 10GX53F

10GX 6A类强化线缆, 4对, F/UTP, CMP

10GX 6A类增强型楼宇布线水平线缆(625MHz), 4对, 23AWG实心裸铜导体, F/UTP - 金属箔屏蔽, 静压室-CMP, Flamarrest® PVC-LS护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 监视, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
FEP - 氟化乙丙烯 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 26 AWG (7x34) TC

外层护套

隔离层 材料 材料商品名称 标称直径
Center Member(专利名EquiSpline®) PVC - 聚氯乙烯 Flamarrest® 0.275 in(6.99 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.275 in(6.99 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 68%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低PSNEXT [dB] 最低PSACR [dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆] 最低PSANEXT [dB] 最低PSAACRF [dB] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 73.3 71.2 68.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 77.0 77.0 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 64.3 60.5 56.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15 77.0 76.2 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 59.8 54.4 50.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 77.0 70.1 40.0 16.9
10 5.9 dB/100m 58.3 52.4 48.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 77.0 68.2 40.0 15.0
16 7.5 dB/100m 55.2 47.8 44.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 77.0 64.1 38.0 10.9
20 8.4 dB/100m 53.8 45.4 42.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 77.0 62.2 37.0 9.0
25 9.4 dB/100m 52.3 43.0 40.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 77.0 60.2 36.0 7.0
31.25 10.5 dB/100m 50.9 40.4 38.9 23.6 100 ± 15 100 ± 10 77.0 58.3 35.1
62.5 15.0 dB/100m 46.4 31.4 32.9 21.5 100 ± 15 100 ± 10 77.0 52.3 32.0
100 19.1 dB/100m 43.3 24.2 28.8 20.1 100 ± 15 100 ± 10 72.5 48.2 30.0
200 27.6 dB/100m 38.8 11.2 22.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 68.5 42.2 27.0
250 31.1 dB/100m 37.3 6.3 20.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 66.5 40.2 26.0
300 34.3 dB/100m 36.1 1.9 19.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 65.3 38.7 25.2
350 37.2 dB/100m 35.1 17.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 64.3 37.3 24.6
400 40.1 dB/100m 34.3 16.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 63.5 36.2 24.0
450 42.7 dB/100m 33.5 15.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 62.7 35.1 23.5
500 45.3 dB/100m 32.8 14.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 62.0 34.2 23.0
550 47.7 dB/100m 32.2 14.0 14.9 100 ± 32 100 ± 10 62.4 34.4
600 50.1 dB/100m 31.6 13.2 14.7 100 ± 32 100 ± 10 61.8 33.6
625 51.2 dB/100m 31.4 12.9 14.5 100 ± 32 100 ± 10 61.6 33.3
750 56.7 dB/100m 30.2 11.3 14.0 100 ± 32 100 ± 10 60.4 31.7
860 61.2 dB/100m 29.3 10.1 13.6 100 ± 32 100 ± 10 59.5 30.5

电压

UL额定电压
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

温度

UL温度 运行 安装 储存
105°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.25 in(57.2 mm) 2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

38 lb/1000ft

环境适应性

室内静压室

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, UL 910(静压室),FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第800条, CMP, CMP-LP (0.7A), CL3P-LP (0.7A)

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

NFPA 130

非静压室编号

10GX52F

备注

电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。625 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.394 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.394 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 UPC
10GX53F 0101000 黑色 612825377795
10GX53F D151000 蓝色 612825377757
10GX53F 0081000 灰色 612825377771
10GX53F 0091000 白色 612825377788
10GX53F 0041000 黄色 612825377764