产品编号: 10GXS32

10GXS 6A类增强型线缆, 4对粘合, U/UTP, CMR

10GXS 6A类增强型楼宇布线水平线缆(625MHz), 4对粘合, 23AWG实心裸铜导体, U/UTP, 立管CMR, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境, 数据中心EoR和MoR, 网络主干, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕

粘连线对

外层护套

隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
Center Member(专利名EquiSpline®)EquiBlock™ 阻隔技术 PVC - 聚氯乙烯 0.278 in(7.06 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.278 in(7.06 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
79 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 65%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低PSNEXT [dB] 最低PSACR [dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆] 最低PSANEXT [dB] 最低PSAACRF [dB] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 75.3 73.2 79.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 75.0 77.0 40.0 43.0
4 3.8 dB/100m 66.3 62.5 67.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 76.2 40.0 41.0
8 5.3 dB/100m 61.8 56.5 61.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 75.0 70.1 40.0 24.9
10 5.9 dB/100m 60.3 54.4 59.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 68.2 40.0 23.0
16 7.4 dB/100m 57.2 49.8 55.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 64.1 38.0 18.9
20 8.3 dB/100m 55.8 47.4 53.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 62.2 37.0 17.0
25 9.3 dB/100m 54.3 45.0 51.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 75.0 60.2 36.0 15.0
31.25 10.4 dB/100m 52.9 42.5 49.9 23.6 100 ± 15 100 ± 10 75.0 58.3 35.1 13.1
62.5 14.8 dB/100m 48.4 33.6 43.9 21.5 100 ± 15 100 ± 10 73.6 52.3 32.0
100 18.9 dB/100m 45.3 26.4 39.8 20.1 100 ± 15 100 ± 10 70.5 48.2 30.0
200 27.0 dB/100m 40.8 13.8 33.8 18.9 100 ± 22 100 ± 10 66.0 42.2 27.0
250 30.4 dB/100m 39.3 9.0 31.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 64.5 40.2 26.0
300 33.5 dB/100m 38.1 4.6 30.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 63.3 38.7 25.2
350 36.3 dB/100m 37.1 0.8 28.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 62.3 37.3 24.6
400 39.0 dB/100m 36.3 27.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 61.5 36.2 24.0
450 41.5 dB/100m 35.5 26.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 60.7 35.1 23.5
500 43.9 dB/100m 34.8 25.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 60.0 34.2 23.0
550 46.2 dB/100m 33.2 25.0 14.9 100 ± 32 100 ± 10 59.4 33.4
600 48.4 dB/100m 32.6 24.2 14.7 100 ± 32 100 ± 10 58.8 32.6
625 49.5 dB/100m 32.4 23.9 14.5 100 ± 32 100 ± 10 58.6 32.3
750 54.7 dB/100m 32.2 22.3 14.0 100 ± 32 100 ± 10 57.4 30.7
860 58.9 dB/100m 31.3 21.1 13.6 100 ± 32 100 ± 10 56.5 29.5

电压

UL额定电压
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

温度

UL温度 运行 安装 储存
90°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.1 in(28 mm) 2.5 in(64 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

33 lb/1000ft

环境适应性

室内立管

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条, CMR, CMR-LP (0.6A), CL3R-LP (0.6A)

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CENELEC合规性

依据EN50174-2 = a的隔离等级

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

10GXS13(非粘合)/10GXS33

备注

电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。625 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.418 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.418 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 UPC
10GXS32 0101000 黑色 612825101949
10GXS32010A1000 黑色 612825102038
10GXS32 0061000 蓝色 612825101901
10GXS32006A1000 蓝色 612825101994
10GXS32 0081000 灰色 612825101925
10GXS32008A1000 灰色 612825102014
10GXS32 0051000 绿色 612825101895
10GXS32005A1000 绿色 612825101987
10GXS32 0031000 橙色 612825101871
10GXS32003A1000 橙色 612825101963
10GXS32 0021000 红色 612825101864
10GXS32002A1000 红色 612825101956
10GXS32 0071000 紫色 612825101918
10GXS32007A1000 紫色 612825102007
10GXS32 0091000 白色 612825101932
10GXS32009A1000 白色 612825102021
10GXS32 0041000 黄色 612825101888
10GXS32004A1000 黄色 612825101970