产品编号: 10GXW12

10GXW (0.260") 6A类线缆, 4对, U/UTP, CMR

10GXW (0.260"直径) 6A类楼宇布线水平线缆 (500MHz), 4对, 23AWG实心裸铜导体, U/UTP, 立管CMR, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

楼宇布线水平线缆, 以太网10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 楼宇内无线, 楼宇内小基站, 移动RAN, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕

外层护套

隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
Center Member(专利名T-Spline®),EquiBlock™阻隔技术 PVC - 聚氯乙烯 0.260 in(6.60 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.260 in(6.60 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 45 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100ft 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆] 最低PSANEXT [dB] 最低PSAACRF [dB] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 74.3 72.3 72.2 70.2 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 105 ± 10 67.0 60.1 40.0 16.9
10 5.9 dB/100m 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 dB/100m 56.2 54.2 48.8 46.8 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 54.1 38.0 10.9
20 8.4 dB/100m 54.8 52.8 46.4 44.4 41.8 38.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 dB/100m 53.3 51.3 44.0 42.0 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 105 ± 10 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 dB/100m 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 105 ± 10 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 dB/100m 47.4 45.4 32.4 30.4 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 105 ± 10 65.6 42.3 32.0
100 19.1 dB/100m 44.3 42.3 25.2 23.2 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 105 ± 10 62.5 38.2 30.0
200 27.6 dB/100m 39.8 37.8 12.2 10.2 21.8 18.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 58.0 32.2 27.0
250 31.1 dB/100m 38.3 36.3 7.3 5.3 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 56.5 30.2 26.0
300 34.3 dB/100m 37.1 35.1 2.9 0.9 18.3 15.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 55.3 28.7 25.2
350 37.2 dB/100m 36.1 34.1 16.9 13.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 54.3 27.3 24.6
400 40.1 dB/100m 35.3 33.3 15.8 12.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 53.5 26.2 24.0
450 42.7 dB/100m 34.5 32.5 14.7 11.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 52.7 25.1 23.5
500 45.3 dB/100m 33.8 31.8 13.8 10.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 52.0 24.2 23.0

电压

UL额定电压
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

温度

UL温度 运行 安装 储存
90°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值
1 in (25 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

31 lb/1000ft

环境适应性

室内立管

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条, CMR, CMR-LP (0.5A), CL3R-LP (0.5A)

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

10GXW13

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.267 修订日期:2025年02月20日

更新和修订

修订编号:0.267 修订日期:2025年02月20日