产品编号: 10GXW52

10GXW (0.265") 6A类线缆, 4对, F/UTP, CMR

10GXW 6A类增强型楼宇布线水平线缆(500MHz), 4对, 23AWG实心裸铜导体, F/UTP - 金属箔屏蔽, 立管CMR, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 监视, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.265 in(6.73 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 45 pF/100m

延迟

最大延迟 标称传输速度
537.6 ns/100m 70%

电压

UL额定电压
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

温度

UL温度 运行 储存
90°C -20°C至+75°C -20°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2.65 in(67.3 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

37 lbs/1000 ft

环境适应性

室内立管

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管,FT4

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:2025年03月10日

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:2025年03月10日