产品编号: 10GXW53

10GXW (0.265") 6A类线缆, 4对, F/UTP, CMP

10GXW 6A类增强型楼宇布线水平线缆(500MHz), 4对, 23AWG实心裸铜导体, F/UTP - 金属箔屏蔽, 静压室-CMP, Flamarrest® PVC-LS护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 监视, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
FEP - 氟化乙丙烯 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.265 in(6.73 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 45 pF/100m

延迟

最大延迟 标称传输速度
537.6 ns/100m 69%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行 安装 储存
105°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2.65 in(67.3 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

37 lbs/1000 ft

环境适应性

室内静压室

阻燃性/遇火反应

NFPA 262静压室(UL 910),FT6

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。

更新和修订

修订编号:0.165 修订日期:2024年09月25日

更新和修订

修订编号:0.165 修订日期:2024年09月25日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
10GXW53 0101000 黑色 线盘 1,000 ft
10GXW53010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft
10GXW53 D151000 蓝色 线盘 1,000 ft
10GXW53D15Z1000 蓝色 ReelTuff 盒子 1,000 ft
10GXW53 0081000 灰色 线盘 1,000 ft
10GXW53 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft
10GXW53 0031000 橙色 线盘 1,000 ft
10GXW53 0021000 红色 线盘 1,000 ft
10GXW53 0071000 紫色 线盘 1,000 ft
10GXW53 0091000 白色 线盘 1,000 ft
10GXW53009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft
10GXW53 0041000 黄色 线盘 1,000 ft