产品编号:2148A

6A类室内/室外线缆, 4对, U/UTP, CMR/CMX

6A类增强型楼宇布线水平线缆(625MHz), 室内/户外, 4对, 23AWG实心裸铜导体, U/UTP, 垂直线缆-CMR/CMX室外, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

产品概述

适合应用

室内/户外, 楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕

外层护套

隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
Center Member(专利名EquiSpline®)EquiBlock™ 阻隔技术 PVC - 聚氯乙烯 0.300 in(7.62 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.300 in(7.62 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 45 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 65%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低PSACR [dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最低PSANEXT [dB] 最低PSAACRF [dB] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 75.3 75.3 73.2 74.8 20.0 100 +/-15 77.0 77.0 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 66.3 66.3 62.5 62.8 23.0 100 +/-15 77.0 76.2 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 61.8 61.8 56.4 56.7 24.5 100 +/-15 77.0 70.1 40.0 16.9
10 5.9 dB/100m 60.3 60.3 54.4 54.8 25.0 100 +/-15 77.0 68.2 40.0 15.0
16 7.5 dB/100m 57.2 57.2 49.8 50.7 25.0 100 +/-15 77.0 64.1 38.0 10.9
20 8.4 dB/100m 55.8 55.8 47.4 48.8 25.0 100 +/-15 77.0 62.2 37.0 9.0
25 9.4 dB/100m 54.3 54.3 45.0 46.8 24.3 100 +/-15 77.0 60.2 36.0 7.0
31.25 10.5 dB/100m 52.9 52.9 42.4 44.9 23.6 100 +/-15 78.1 58.3 35.1 5.1
62.5 15.0 dB/100m 48.4 48.4 33.4 38.9 21.5 100 +/-15 73.6 52.3 32.0
100 19.1 dB/100m 45.3 45.3 26.2 34.8 20.1 100 +/-15 70.5 48.2 30.0
200 27.6 dB/100m 40.8 40.8 13.2 28.8 18.7 100 +/-15 66.0 42.2 27.0
250 31.1 dB/100m 39.3 39.3 8.3 26.8 18.0 100 +/-15 64.5 40.2 26.0
300 34.3 dB/100m 38.1 38.1 3.9 25.3 17.5 100 +/-32 63.3 38.7 25.2
350 37.2 dB/100m 37.1 37.1 23.9 17.0 100 +/-32 62.3 37.3 24.6
400 40.1 dB/100m 36.3 36.3 22.8 16.6 100 +/-32 61.5 36.2 24.0
450 42.7 dB/100m 35.5 35.5 21.7 16.2 100 +/-32 60.7 35.1 23.5
500 45.3 dB/100m 34.8 34.8 20.8 15.9 100 +/-32 60.0 34.2 23.0
550 47.7 dB/100m 33.2 31.2 20.0 15.6 100 +/-32 59.4 33.4 22.6
600 50.1 dB/100m 32.6 30.6 19.2 15.4 100 +/-32 58.8 32.6 22.2
625 51.2 dB/100m 32.4 30.4 18.9 15.2 100 +/-32 58.6 32.3 22.0
750 56.7 dB/100m 31.2 29.2 17.3 14.7 100 +/-32 57.4 30.7 21.2
860 61.2 dB/100m 30.3 28.3 16.1 14.3 100 +/-32 56.5 29.5 20.7

电压

UL额定电压
300 V (CMR), 300 V (CMX-室外)

温度

UL温度 运行 安装 储存
90°C -40°C至+75°C -20°C至+75°C -40°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.5 in(64 mm) 3.0 in(76 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

41 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外、室内、室外、耐晒、架空-承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管,FT4,IEEE 1202垂直线缆槽燃烧测试,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第800条,CMR,CMX-户外

CEC / C(UL)合规性

CMX-室外

ICEA合规性

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CENELEC合规性

依据EN50174-2 = a的隔离等级

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

10GX13 / 10GX33 / 10GXS13 / 10GXS33

非静压室编号

10GX12 / 10GX32 / 10GXS12 / 10GXS32

备注

电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。625 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.417 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.417 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 UPC
2148A 0101000 黑色 612825379430