产品编号: OSP6AU

达塔夫工业猫6AOSP电缆, 4对, U/UTP, 凝胶填充

Datatuff工业6A类线缆(500MHz), 额定OSP, 4对, 23AWG实心裸铜导体, U/UTP, 聚烯烃内护套, 凝胶填充, 聚烯烃外护套

  • 可用性:
    美洲
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

OSP户外设备, 楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕

内护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PE - 聚乙烯 0.260 in(6.60 mm)

隔水

凝胶填充

外层护套

隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
Center Member(专利名X-Spline®),EquiBlock™阻隔技术 PE - 聚乙烯 0.355 in(9.02 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.355 in(9.02 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 45 pF/100m

延迟

频率 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 45 ns/100m 65%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆] 最低PSANEXT [dB] 最低PSAACRF [dB] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2.1 74.3 72.3 72.2 70.2 67.8 64.8 20.0 105 +/- 10 115 +/- 15 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 105 +/- 10 100 +/- 7 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 60.1 40.0 16.9
10 5.9 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 56.2 54.2 48.8 46.8 43.7 40.7 25.0 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 54.1 38.0 10.9
20 8.4 54.8 52.8 46.4 44.4 41.8 38.8 25.0 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 53.3 51.3 44.0 42.0 39.8 36.8 24.3 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 47.4 45.4 32.4 30.4 31.9 28.9 21.5 100 +/- 22 100 +/- 7 65.6 42.3 32.0
100 19.1 44.3 42.3 25.2 23.2 27.8 24.8 20.1 100 +/- 22 100 +/- 7 62.5 38.2 30.0
200 27.6 39.8 37.8 12.2 10.2 21.8 18.8 18.0 100 +/- 22 100 +/- 7 58.0 32.2 27.0
250 31.1 38.3 36.3 7.3 5.3 19.8 16.8 17.3 100 +/- 32 100 +/- 7 56.5 30.2 26.0
300 34.3 37.1 35.1 2.9 0.9 18.3 15.3 16.8 100 +/- 32 100 +/- 7 55.3 28.7 25.2
350 37.2 36.1 34.1 16.9 13.9 16.3 100 +/- 32 100 +/- 7 54.3 27.3 24.6
400 40.1 35.3 33.3 15.8 12.8 15.9 100 +/- 32 100 +/- 7 53.5 26.2 24.0
450 42.7 34.5 32.5 14.7 11.7 15.5 100 +/- 32 100 +/- 7 52.7 25.1 23.5
500 45.3 33.8 31.8 13.8 10.8 15.2 100 +/- 32 100 +/- 7 52.0 24.2 23.0

电压

额定电压
300 V

温度

运行 安装 储存
-40°C至+75°C -40°C至+60°C -40°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
3.0 in(76 mm) 3.75 in(95.3 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

48 lbs/1000ft (71 kg/km)

环境适应性

室外、户外、耐晒、架空 - 承力吊索支撑、埋设 - 仅工程埋设

CPR合规性

CPR欧洲分级:Fca;CPR UKCA分级:Fca

ICEA合规性

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CENELEC合规性

依据EN50174-2 = a的隔离等级

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

电参数值是基于线缆测试和典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。对于长度超过 90m 的延迟,不能保证电缆符合 TIA 568.2 规范。打印内容包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度到 0。完全堵水。适合埋设或在室外潮湿场所使用。不建议用于没有额外挤压和冲击保护的直埋应用。根据Belden技术公告T/8-6,额外的挤压和冲击保护包括电缆铠装、管道安装或安装顶部屏障。在使用凝胶填充OSP线缆过渡进入建筑物内部时,Belden建议使用入口分界点,因为线缆设计包含针对潮湿室外环境的凝胶。建议的过渡点是REVConnect磁芯耦合器,零件号为RVACPKUBK-S1。

更新和修订

修订编号:0.545 修订日期:2025年03月27日

更新和修订

修订编号:0.545 修订日期:2025年03月27日

零件编号

货号 颜色 UPC
OSP6AU 0101000 黑色 612825378266