产品编号:7901A

DataTuff® 5e, 4粘连线对 #24实心裸铜, FEP绝缘, OS, FEP护套, CMP, 极端温度

工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, FEP绝缘, 总体Beldfoil®屏蔽, FEP外部护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

极端温度, 暴露于石油和汽油中, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

元件 AWG 绞合 材料 对数
线对 24 实心 BC - 裸铜 4

导体数

8

总对数

4

绝缘

元件 材料 标称直径 标称壁厚
线对 FEP - 氟化乙丙烯 0.044英寸 0.011英寸

粘连线对结构

颜色表

编号 颜色
1 蓝、白/蓝
2 橙色和白色/橙色
3 绿色和白色/绿色
4 棕色和白色/棕色

外屏蔽

类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线材料 引流线AWG
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% TC - 镀锡铜 24

外层护套

材料 标称直径
FEP - 氟化乙丙烯 0.231英寸

导体DCR

最大导体DCR 最大DCR失衡
29.7 Ohm/1000ft 3.0 %

电容

最高电容失衡 标称互电容
66 pF/ft 15 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传播速度 (VP) [%]
510 ns/100m 25 ns/100m 72%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)
1 MHz 2 dB/100m 65.3 dB 65.3 dB 63.3 dB 63.3 dB 63.8 dB 60.8 dB 20 dB 100 ± 12 欧姆
4 MHz 4 dB/100m 56.3 dB 56.3 dB 52.3 dB 52.3 dB 51.7 dB 48.7 dB 23.6 dB 100 ± 12 欧姆
8 MHz 5.7 dB/100m 51.8 dB 51.8 dB 46.1 dB 46.1 dB 45.7 dB 42.7 dB 25.4 dB 100 ± 12 欧姆
10 MHz 6.4 dB/100m 50.3 dB 50.3 dB 43.9 dB 43.9 dB 43.8 dB 40.8 dB 26 dB 100 ± 12 欧姆
16 MHz 8.1 dB/100m 47.3 dB 47.3 dB 39.1 dB 39.1 dB 39.7 dB 36.7 dB 26 dB 100 ± 12 欧姆
20 MHz 9.2 dB/100m 45.8 dB 45.8 dB 35.2 dB 35.2 dB 37.7 dB 34.7 dB 26 dB 100 ± 12 欧姆
25 MHz 10.3 dB/100m 44.3 dB 44.3 dB 34.1 dB 34.1 dB 35.8 dB 32.8 dB 25.5 dB 100 ± 15 欧姆
31.25 MHz 11.6 dB/100m 42.9 dB 42.9 dB 31.3 dB 31.3 dB 33.9 dB 30.9 dB 25 dB 100 ± 15 欧姆
62.5 MHz 16.8 dB/100m 38.4 dB 38.4 dB 21.6 dB 21.6 dB 27.8 dB 24.8 dB 23.5 dB 100 ± 15 欧姆
100 MHz 21.7 dB/100m 35.3 dB 35.3 dB 17.1 dB 17.1 dB 23.8 dB 20.8 dB 22.5 dB 100 ± 15 欧姆
155 MHz 27.7 dB/100m 32.5 dB 32.5 dB 4.7 dB 4.7 dB 19.9 dB 16.9 dB 19 dB 100 ± 18 欧姆
200 MHz 32 dB/100m 30.8 dB 30.8 dB 3 dB 3 dB 17.7 dB 14.7 dB 19 dB 100 ± 20 欧姆
250 MHz 36.4 dB/100m 29.3 dB 29.3 dB 0 dB 0 dB 15.8 dB 12.8 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆
300 MHz 40.5 dB/100m 28.2 dB 28.2 dB 0 dB 0 dB 14.2 dB 11.2 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆
310 MHz 41.3 dB/100m 27.9 dB 27.9 dB 13.9 dB 10.9 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆
350 MHz 44.3 dB/100m 27.2 dB 27.2 dB 12.9 dB 9.9 dB 17 dB 100 ± 22 欧姆

电压

UL额定电压
300 V RMS

安装温度范围

-55°C至+150°C

UL 温度等级

150°C

储存温度范围

-70°C至+150°C

工作温度范围

-70°C至+150°C

线缆毛重

34 lb/1000ft

最大推荐拉力

46磅

安装时的最小弯曲半径

2.31英寸

NEC条款

第800条

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 1801 5e 类

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

TIA-568.C.2 5e 类

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

适合性 - 室内

CSA/C(UL) 阻燃性

FT6

UL阻燃性

NFPA262(UL910)

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.240 修订日期:2025年08月25日

更新和修订

修订编号:0.240 修订日期:2025年08月25日