产品编号:7903A

DataTuff® 5e类, 4线对 #22 实心裸铜, PO绝缘, OS, PVC护套, PLTC CMR, FT4

工业以太网 5e 类, 4 线对 22AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, 总体Beldfoil®屏蔽, PVC外部护套, PLTC CMR, FT4

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

功率限制缆槽, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

元件 尺寸 绞合 材料 对数
线对 22AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.335 in(8.51 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.335 in(8.51 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高互电容 最高电容失衡
56.5 Ohm/km (17.2 Ohm/1000ft) 17 pF/ft (56 pF/m) 330 pF/100m

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
510 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63 60 63.8 60.8 20 100 ± 15 100 ± 15
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 51 49 51.7 48.7 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46 43 45.7 42.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43 41 43.8 40.8 25 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 47.3 44.3 39 36 39.7 36.7 25 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.7 34.7 25 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31 28 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 22 19 27.8 24.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 14 11 23.8 20.8 20.1 100 ± 15
155 28.1 dB/100m 32.5 29.5 4.4 1.4 19.9 16.9 18.8 100 ± 25
200 32 dB/100m 30.8 27.8 4 1 17.7 14.7 18.0 100 ± 25
250 36.9 dB/100m 29.3 26.3 15.8 12.8 18 100 ± 25
300 41.0 dB/100m 28.2 25.1 14.2 11.2 17.3 100 ± 25
310 41.8 dB/100m 27.9 24.9 13.9 10.9 16.8 100 ± 25
350 44.9 dB/100m 27.2 24.1 12.9 9.9 16.3 100 ± 25

电压

UL额定电压
300 V RMS(PLTC、CMR、CMX 室外),600 V (AWM)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -40°C至+75°C -25°C至+75°C -25°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值
3.38 in(85.9 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

43 lb/1000ft

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1666立管

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR, PLTC

AWM合规性

AWM 21047

CEC / C(UL)合规性

CMR

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801 5e 类

英国监管合规性

UKCA标识

备注

工作温度受长度降额影响。

更新和修订

修订编号:0.359 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.359 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
7903A 0103000 612825421924
7903A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825421917
7903A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825421931