产品编号:7905A

DataTuff® 5e, 4对#24绞合TC, PO绝缘, TPE护套, 柔性 CMR

工业以太网 5e 类, 4 粘连线对 24AWG (7x32) 镀锡铜, PO绝缘, TPE外层护套, 柔性 CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

元件 AWG 绞合 材料 对数
线对 24 7x32 TC - 镀锡铜 4

导体数

8

总对数

4

绝缘

元件 材料 标称直径 标称壁厚
线对 PO - 聚烯烃 0.040英寸 0.008英寸

粘连线对结构

颜色表

编号 颜色
1 蓝、白/蓝
2 橙色和白色/橙色
3 绿色和白色/绿色
4 棕色和白色/棕色

外层护套

材料 标称直径
TPE - 热塑性弹性体 0.242英寸

导体DCR

最大导体DCR 最大DCR失衡
28.8 Ohm/1000ft 3.0 %

电容

最高电容失衡 标称互电容
66 pF/ft 15 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传播速度 (VP) [%]
510 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合) 最大/最小组合对抗
1 MHz 2.4 dB/100m 65.3 dB 65.3 dB 62.9 dB 62.9 dB 63.8 dB 60.8 dB 20 dB 100 ± 12 欧姆 105 ± 10
4 MHz 4.8 dB/100m 56.3 dB 56.3 dB 51.5 dB 51.5 dB 51.7 dB 48.7 dB 23.6 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
8 MHz 6.8 dB/100m 51.8 dB 51.8 dB 45.0 dB 45.0 dB 45.7 dB 42.7 dB 25.4 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
10 MHz 7.7 dB/100m 50.3 dB 50.3 dB 42.6 dB 42.6 dB 43.8 dB 40.8 dB 26 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
16 MHz 9.7 dB/100m 47.3 dB 47.3 dB 37.5 dB 37.5 dB 39.7 dB 36.7 dB 26 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
20 MHz 11.0 dB/100m 45.8 dB 45.8 dB 34.8 dB 34.8 dB 37.7 dB 34.7 dB 26 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
25 MHz 12.4 dB/100m 44.3 dB 44.3 dB 31.9 dB 31.9 dB 35.8 dB 32.8 dB 25.5 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 10
31.25 MHz 13.9 dB/100m 42.9 dB 42.9 dB 29.0 dB 29.0 dB 33.9 dB 30.9 dB 25 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 10
62.5 MHz 20.2 dB/100m 38.4 dB 38.4 dB 18.3 dB 18.3 dB 27.8 dB 24.8 dB 23.5 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 10
100 MHz 26 dB/100m 35.3 dB 35.3 dB 9.2 dB 9.2 dB 23.8 dB 20.8 dB 22.5 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 10
155 MHz 33.2 dB/100m 32.5 dB 32.5 dB 19.9 dB 16.9 dB 19 dB 100 ± 18 欧姆 100 ± 10
200 MHz 38.4 dB/100m 30.8 dB 30.8 dB 17.7 dB 14.7 dB 19 dB 100 ± 20 欧姆 100 ± 10
250 MHz 43.7 dB/100m 29.3 dB 29.3 dB 15.8 dB 12.8 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆 100 ± 10
300 MHz 48.6 dB/100m 28.2 dB 28.2 dB 14.2 dB 11.2 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆 100 ± 10
310 MHz 49.5 dB/100m 27.9 dB 27.9 dB 13.9 dB 10.9 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆 100 ± 10
350 MHz 53.2 dB/100m 27.2 dB 27.2 dB 12.9 dB 9.9 dB 17 dB 100 ± 22 欧姆 100 ± 10

电压

UL额定电压
300 V RMS

安装温度范围

-25°C至+75°C

UL 温度等级

75°C

储存温度范围

-25°C至+75°C

工作温度范围

-40°C至+75°C

抗紫外线

线缆毛重

26 lb/1000ft

最大推荐拉力

41磅

安装时的最小弯曲半径

2.42英寸

最小短轴弯曲半径

0.25英寸

NEC条款

第800条

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 1801 5e 类

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

TIA-568.C.2 5e 类

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

CSA/C(UL) 阻燃性

FT4

UL阻燃性

UL1666立管

备注

美国专利 # 6, 273, 977。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。

更新和修订

修订编号:0.254 修订日期:2025年08月25日

更新和修订

修订编号:0.254 修订日期:2025年08月25日


零件编号

货号 UPC
7905A 0021000 612825424215
7905A 0061000 612825422754
7905A 1NH1000 612825422747
7905A B591000 612825422730