产品编号:7945A

DataTuff® 6类, 4粘连线对 #23实心裸铜, PO绝缘, OS, PVC护套, CMR, CMX-室外

工业以太网6类, 4粘连线对 23AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, 总体Beldfoil®屏蔽, PVC外部护套, CMR, CMX-室外

  • 可用性:
    美洲
  • 地位:
    有源

适合应用

户外, 在机柜中, 控制中心, 采矿, 噪声环境, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, PoE++, PoE+, PoE, 等

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

元件 尺寸 绞合 材料 元件数
线对 23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

隔离层 材料 标称直径
Center Member(专利名X-Spline®) PVC - 聚氯乙烯 0.313 in(7.95 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.313 in(7.95 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93 Ohm/km (28 Ohm/1000ft) 330 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15 100 ± 15
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 dB/100m 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 25 100 ± 15 100 ± 15
16 7.6 dB/100m 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25 100 ± 15 100 ± 15
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 25 100 ± 15 100 ± 15
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15
155 25.2 dB/100m 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 18 100 ± 22
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32

电压

UL额定电压
300 V (CMR, CMX-室外)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -40°C至+75°C -25°C至+75°C -40°C至+80°C

弯曲半径

静态最小值
2.0 in(51 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

36 lbs/1000ft (54 kg/km)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油,架空

阻燃性/遇火反应

UL1666立管

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第800条,CMR,CMX-户外

CEC / C(UL)合规性

CMX-室外;CMG

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

工作温度受长度降额影响。不适用于 600 V 电力输送。T568A 插头兼容部件号: R301603.T568B 插头兼容部件号: R301604 T568B 插头兼容。

更新和修订

修订编号:0.48 修订日期:2025年01月20日

更新和修订

修订编号:0.48 修订日期:2025年01月20日


零件编号

货号
7945A 0021000
7945A 0031000
7945A 0041000
7945A 0051000
7945A 0061000
7945A 0081000
7945A 0091000
7945A 0101000
7945A 0121000
7945A 1NH1000