产品编号: BE43769

RailTuff 5e类, PROFINET, AWG 22(19),EN 45545 HL 1-3, ECE R118.03

RailTuff轨道核准5e类, PROFINET, AWG 22(19), 高柔性, 优质交联LSNH绝缘和护套, 厚屏蔽, DIN 5510-2 1至4级, EN 50155阻燃性遵循EN 45545-2, IEC 60332-1-2, EN 50305和IEC 60332-3-25 D类, EN 45545-2(R15和R16 HL3级), 耐油,, ECE R118.03

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

PROFINET Cat5e, 用于轨道应用,如轨道车辆, 公共汽车或其他车辆, 线缆满足国际轨道标准(如DIN 5510-2)相关部分要求, EN 50153, EN 50155, EN 50305和EN 45545-2, ECE R118.03

导体

尺寸 绞合 材料 对数 元件数
22AWG 19x0.15 mm TC - 镀锡铜 2 4

表格说明

IEC 60228 5级

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PO - 聚烯烃 1.57 mm(0.0618 in) 白色和蓝色和黄色和橙色
1 Quad

线缆芯

描述
采用中心填充的1根四芯线组

内护套

材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃,热固性) 4.3 mm(0.17 in)

表格说明

基层

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯)
编织 镀锡铜(TC) 80%

外层护套

材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃,热固性) 6.7 mm(0.26 in)

表格说明

电子束到交联

线缆外廓直径(标称)

6.7 mm(0.26 in)

电气设备

最大导体DCR 标称特性阻抗
57.1 Ohm/km 100 Ohm

延迟

最大延迟 标称传输速度
530 ns/100m 66%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低FEXT [dB]
1 2.1 dB/100m 65.3 64
4 4.1 dB/100m 56.3 52
10 6.5 dB/100m 50 43.8
16 8.3 dB/100m 47 40
31.25 11.7 dB/100m 42.9 33.9
62.5 17 dB/100m 38.4 28
100 22 dB/100m 35.3 24

表格说明

EN 50288-2-2 和 ISO/IEC 11801 ed. 2.0,Cat.5e

转移阻抗

频率 最高转移阻抗
10 Mhz 最高10 mOhm/m

电压

额定电压
300 V

温度

运行 安装 储存
-40°C至+90°C -25°C至+50°C -40°C至+90°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
33.5 mm(1.32 in) 67mm

线缆毛重

68 kg/km

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25, UN ECE R118.03

IEEE合规性

POE per 802.3af 及POE+ 802.3at-2009

数据类别

5e类

ISO/IEC合规性

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率70

CENELEC合规性

EN 45545-2

欧洲无卤标准

IEC 62821-1无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体量 - 最大。导电性 = 10 µS/mm、IEC 60754-2 - 卤酸气体量 - 最小pH值 = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

修订编号:0.283 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.283 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
BE43769.00305 黑色 线盘 305 m 8719605026507
BE43769.00500 黑色 线盘 500 m 8719605026514