致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
适合应用
用于轨道应用,如轨道车辆, 公共汽车或其他车辆, 线缆满足国际轨道标准(如DIN 5510-2)相关部分要求, EN 50153, EN 50155, EN 50305和EN 45545-2, ECE R118.03
表格说明
绝缘外径公差 +/- 0.05mm
铝面向外
电子束到交联,电缆符合LU 1-085的烟雾测试。护套外径 +/- 0.3mm
线缆外廓直径(标称)
8.1 mm(0.32 in)
低于4MHz的限值仅供参考。1000 MHz相关数值仅供参考
转移阻抗等级
1级
IEC 61156-6
筛选等级
I 型
耦合衰减
环境适应性
室内,耐油
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, UN ECE R118.03
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型
数据类别
7类
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1
CENELEC合规性
EN 45545-2,隔离等级依据EN50174-2 = d
欧洲无卤标准
IEC 60754-1 - 卤素量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大导电率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体量 - 最小 pH 值 = 4.3
欧洲指令合规性
欧盟CE标志
更新和修订
修订编号:0.246 修订日期:2024年05月15日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。