规格
产品概述
适合应用 | 数据通信, 摄像头, PLC, 交换机, 室外, 室内等 |
---|
构造详情
导体
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
22AWG | 绞合线 | TC - 镀锡铜 | 1 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
PE——聚乙烯(泡沫) | 0.067 in(1.7 mm) | 白/蓝 |
外屏蔽
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% |
编织 | 镀锡铜(TC) | 90% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.245 in(6.22 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
.245 in(6.22 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高互电容 | 最高电容失衡 |
---|---|---|
59 Ohm/km | 56 pF/m (17 pF/ft) | 330 pF/100m |
延迟
频率 | 最大延迟 | 标称传输速度 |
---|---|---|
100 MHz | 450 ns/100m | 76% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最低PSANEXT [dB] | 最小耦合衰减 [dB] | 标称特性阻抗 [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | 1.4 dB/100m | 11.5 | 67 | 50 | 100 |
0.5 | 1.6 dB/100m | 15 | 64.7 | 50 | 100 |
0.772 | 1.9 dB/100m | 15 | 61.5 | 50 | 100 |
1 | 2.1 dB/100m | 15 | 61.4 | 50 | 100 |
2 | 2.8 dB/100m | 15 | 54.5 | 50 | 100 |
4 | 3.8 dB/100m | 15 | 49.4 | 50 | 100 |
8 | 5.3 dB/100m | 15 | 44.3 | 50 | 100 |
10 | 4.1 dB/100m | 15 | 42.6 | 50 | 100 |
16 | 7.5 dB/100m | 15 | 39.1 | 50 | 100 |
20 | 8.4 dB/100m | 15 | 37.5 | 50 | 100 |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (UL 13 PLTC) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
75°C | -30°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2 in (51 mm) |
最大拉伸张力 |
10 lb (4.5 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
38 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内,户外,耐晒,抗紫外线,耐油 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1685 UL荷载 |
NEC/UL合规性 |
CM, PLTC |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3cg |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.5 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2022-04-27 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
产品说明
备注 |
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.42 修订日期:2024年04月29日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.42 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 |
---|
SPE102 0061000 |
SPE102 0101000 |
资源
产品公告
技术资源
网络研讨会
培训
合规文件
资源
产品公告
网络研讨会
合规文件