Product Number: SPE401

DataTuff Ind SPE 40m 1Gbps 100欧姆 22AWG SFTP LSZH

DataTuff Industrial Single Pair Ethernet 40m 1Gbps 100 Ohm 22AWG (Solid) Bare Copper, Foam PE Insulation, Overall Beldfoil®+Tinned Copper Braid(80%) Shield, LSZH Outer Jacket

  • 可用性:
    美洲
  • 全球库存:
    已上市
  • 规格
  • 部件号
  • 资源

适合应用

噪声环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

导体

尺寸 绞合 材料 对数
22AWG 实心 BC - 裸铜 1

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.069 in(1.8 mm) 白/蓝

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
编织 镀锡铜(TC) 80%

外层护套

材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 0.201 in(5.11 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
54 Ohm/km 1,200 pF/km

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差
100 MHz 538 ns/100m 25 ns/100m

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低RL(回波损耗)[dB] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB] 最大表面转移阻抗 [mOhm/m] 最小耦合衰减 [dB]
1 2.1 dB/100m 20 40 40 50
4 3.7 dB/100m 23.3 40 28 75.9
8 5.2 dB/100m 24.5 36.5 21.9 93.5
10 5.8 dB/100m 25 35.0 20.0 100
16 7.3 dB/100m 25 31.9 15.9 134.5
20 8.2 dB/100m 25 30.5 14 154.9
25 9.2 dB/100m 24.3 29 12 178.3
30 10.1 dB/100m 23.8 27.8 10.5 200 85
60 14.3 dB/100m 21.7 23.3 5 85
100 18.5 dB/100m 20 5 85
200 26.5 dB/100m 18.0 15.5 5 79
250 29.7 dB/100m 17.3 14 5 77
300 32.7 dB/100m 16.8 12.8 5 75
350 35.4 dB/100m 16.3 11.8 5 74
400 38.0 dB/100m 15.9 11 5 73
450 40.4 dB/100m 15.5 10.2 5 72
500 42.8 dB/100m 15.2 9.5 5 71
550 45.0 dB/100m 14.9 8.9 5 70
600 47.1 dB/100m 14.7 8.3 5 69

电压

UL额定电压 额定电压
300 V (UL AWM 21307) 300 V (IEC 61156-11)

温度

UL温度 运行
80°C -30°C至+80°C

弯曲半径

安装最小值
2 in (51 mm)

线缆毛重

10.9 lb/1000ft

环境适应性

室内,无卤

阻燃性/遇火反应

FT2

AWM合规性

AWM 21307

IEEE合规性

IEEE 802.3bp

ISO/IEC合规性

IEC 61156-11

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
SPE401 0065000
SPE401 0105000
SPE401 0101000 黑色 线盘 1,000 ft
SPE401 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft