规格
产品概述
适合应用 | 噪声环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等 |
---|
构造详情
导体
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
24AWG | 绞合线 | TC - 镀锡铜 | 1 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
PE - 聚乙烯 | 0.075 in(1.9 mm) | 天然和天然/蓝色 |
外屏蔽
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% |
编织 | 镀锡铜(TC) | 80% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PUR - 聚氨酯 | 0.217 in(5.51 mm) |
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
94.2 Ohm/km | 1,600 pF/km |
延迟
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 |
---|---|---|
100 MHz | 538 ns/100m | 25 ns/100m |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] | 最大表面转移阻抗 [mOhm/m] | 最小耦合衰减 [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 dB/100m | 20 | 40 | 40 | 50 | |
4 | 5.6 dB/100m | 23 | 40 | 28 | 76 | |
8 | 7.8 dB/100m | 24.5 | 36.5 | 21.9 | 93 | |
10 | 8.7 dB/100m | 25 | 35.0 | 20.0 | 100 | |
16 | 11 dB/100m | 25 | 31.9 | 15.9 | 135 | |
20 | 12.3 dB/100m | 25 | 30.5 | 14 | 155 | |
25 | 13.8 dB/100m | 24.2 | 29 | 12 | 178 | |
30 | 15.1 dB/100m | 23.5 | 27.8 | 10.5 | 200 | 84 |
60 | 21.4 dB/100m | 20.9 | 23.3 | 5 | 85 | |
100 | 27.8 dB/100m | 19 | 20 | 5 | 85 | |
200 | 39.7 dB/100m | 16.4 | 15.5 | 5 | 79 | |
250 | 44.6 dB/100m | 15.6 | 14 | 5 | 77 | |
300 | 49.0 dB/100m | 14.9 | 12.8 | 5 | 75 | |
350 | 53.2 dB/100m | 14.3 | 11.8 | 5 | 74 | |
400 | 57.0 dB/100m | 13.8 | 11 | 5 | 73 | |
450 | 60.7 dB/100m | 13.4 | 10.2 | 5 | 72 | |
500 | 64.1 dB/100m | 13 | 9.5 | 5 | 71 | |
550 | 67.5 dB/100m | 12.6 | 8.9 | 5 | 70 | |
600 | 70.7 dB/100m | 12.3 | 8.3 | 5 | 69 |
电压
UL额定电压 | 额定电压 |
---|---|
300 V (UL AWM 20549) | 300 V (IEC 61156-12) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
80°C | -40°C至+80°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2.2 in(56 mm) |
线缆毛重 |
11.5 lb/1000ft |
---|
标准与合规性
环境适应性 |
室内,室外,抗紫外线,耐油 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
FT2, IEC 60332-1-2 |
AWM合规性 |
AWM 20549, AWM I A/B |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bp |
ISO/IEC合规性 |
IEC 61156-12 |
欧洲无卤标准 |
IEC 60754-2 - 卤酸气体量 - 最高电导率 = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - 卤酸气体量 - 最低 pH = 4.3 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
产品说明
备注 |
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.37 修订日期:2024年04月29日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.37 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 |
---|---|---|---|
SPE403 0065000 | |||
SPE403 0105000 | |||
SPE403 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft |
SPE403 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft |
资源
产品公告
技术资源
网络研讨会
培训
资源
产品公告
网络研讨会