产品编号: SPE406

DataTuff Ind SPE 40m 1Gbps 100 Ohm 22AWG SFTP PVC

DataTuff 工业单线对以太网 40m 1Gbps 100 Ohm 22AWG (绞合) 镀锡铜, 发泡PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (80%) 屏蔽, PVC外部护套

  • 可用性:
    美洲
  • 地位:
    有源

产品概述

适合应用

噪声环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

导体

尺寸 绞合 材料 对数
22AWG 绞合线 TC - 镀锡铜 1

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.069 in(1.8 mm) 白/蓝

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
编织 镀锡铜(TC) 80%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.201 in(5.11 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
59.4 Ohm/km 1,600 pF/km

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差
100 MHz 538 ns/100m 25 ns/100m

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低RL(回波损耗)[dB] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB] 最大表面转移阻抗 [mOhm/m] 最小耦合衰减 [dB]
1 3.1 dB/100m 20 40 40 50
4 5.6 dB/100m 23 40 28 76
8 7.8 dB/100m 24.5 36.5 21.9 93
10 8.7 dB/100m 25 35.0 20.0 100
16 11 dB/100m 25 31.9 15.9 135
20 12.3 dB/100m 25 30.5 14 155
25 13.8 dB/100m 24.2 29 12 178
30 15.1 dB/100m 23.5 27.8 10.5 200 85
60 21.4 dB/100m 20.9 23.3 5 85
100 27.8 dB/100m 19 20 5 85
200 39.7 dB/100m 16.4 15.5 5 79
250 44.6 dB/100m 15.6 14 5 77
300 49.0 dB/100m 14.9 12.8 5 75
350 53.2 dB/100m 14.3 11.8 5 74
400 57.0 dB/100m 13.8 11 5 73
450 60.7 dB/100m 13.4 10.2 5 72
500 64.1 dB/100m 13.0 9.5 5 71
550 67.5 dB/100m 12.6 8.9 5 70
600 70.7 dB/100m 12.3 8.3 5 69

电压

UL额定电压 额定电压
300 V (UL AWM 2095) 300 V (IEC 61156-12)

温度

UL温度 运行
80°C -20°C至+80°C

弯曲半径

安装最小值
2 in (51 mm)

线缆毛重

10.6 lb/1000ft

环境适应性

室内,室外,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

FT2, IEC 60332-1-2

AWM合规性

AWM 2095, AWM I A/B

IEEE合规性

IEEE 802.3bp

ISO/IEC合规性

IEC 61156-12

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。

更新和修订

修订编号:0.74 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.74 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
SPE406 0101000 黑色 线盘 1,000 ft
SPE406 0105000 黑色 线盘 5,000 ft
SPE406 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft
SPE406 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft