Product Number: FI1B002RB

室内立管OM1分支2光纤

FX室内OM1分支2光纤OFNR亚单元(2.0MM)橙色护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市
  • 规格
  • 部件号
  • 资源

适合应用

水平主干网

光纤类型

OM1

光纤芯直径

62.5/125μm µm

光纤直径

250 µm

缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

缓冲直径

900 μm µm

光纤数

2

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

2

每个亚单元光纤数量

1

亚单元直径

0.078 in(2.0 mm)

亚单元加强构件

芳纶纱

中心加强件

GRP

缆芯绕包层

Nomex胶带

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.26 in(6.7 mm)

颜色

橙色

撕裂绳数量

2

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 300 m 550 m
10千兆以太网性能 33 m --
最小限模注入  220 MHz.km --
最小过满注入(OFL)带宽 200 MHz.km 500 MHz.km

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

1330 N(300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N(90 lbf)

抗压性

100 N/cm

线缆毛重

14 lb/kft (21 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内

可持续发展

可提供CA Prop 65、Product Lens™、环保产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

OFNR、FT4

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-83-596

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FI1B002RB 橙色 线盘 612825369769