规格
产品概述
适合应用 | 水平主干网 |
---|
光纤规格
光纤类型 |
OM1 |
---|---|
光纤芯直径 |
62.5/125μm µm |
光纤直径 |
250 µm |
缓冲材料 |
PVC - 聚氯乙烯 |
缓冲直径 |
900 μm µm |
光纤数 |
12 |
光纤颜色代码 |
TIA-598-D |
线缆结构
活动亚单元数量 |
12 |
---|---|
每个亚单元光纤数量 |
1 |
亚单元直径 |
0.078 in(2.0 mm) |
亚单元加强构件 |
芳纶纱 |
中心加强件 |
上护套型GRP |
缆芯绕包层 |
Nomex胶带 |
外部护套规格
加强构件 |
芳纶纱 |
---|---|
护套材料 |
PVC - 聚氯乙烯 |
标称直径 |
0.416 in(10.6 mm) |
颜色 |
橙色 |
撕裂绳数量 |
2 |
光学特性
波长 | 850 nm | 1300 nm |
---|---|---|
最大衰减值 | 3.25 dB/km | 1.0 dB/km |
1千兆以太网性能 | 300 m | 550 m |
10千兆以太网性能 | 33 m | -- |
最小限模注入 | 220 MHz.km | -- |
最小过满注入(OFL)带宽 | 200 MHz.km | 500 MHz.km |
机械特性
安装时最小弯曲半径 |
15 x 线径 |
---|---|
运行时最小弯曲半径 |
10 x 线径 |
安装时最大抗拉强度 |
1330 N(300 lbf) |
操作时最大抗拉强度 |
400 N(90 lbf) |
抗压性 |
100 N/cm |
线缆毛重 |
21 lb/kft (32 kg/km) |
---|
温度范围
安装温度范围 |
-0°C至+60°C |
---|---|
工作温度范围 |
-0°C至+70°C |
储存温度范围 |
-40°C至+70°C |
标准与合规性
环境适应性 |
室内 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65、Product Lens™ |
阻燃性/遇火反应 |
OFNP, FT6 |
ICEA合规性 |
S-83-596 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/ICEA S-83-596 |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.70 修订日期:2025年02月03日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.70 修订日期:2025年02月03日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | UPC |
---|---|---|---|
FI1B012PB | 橙色 | 线盘 | 612825369561 |
资源
产品目录
宣传页
技术资源
白皮书
培训