致电我们: 800.Belden1
选择您的位置
请注意,产品供应情况因地区而异。
Belden平台
适合应用
水平主干网
光纤类型
OM3
光纤芯直径
50/125μm µm
光纤直径
250 µm
缓冲材料
PVC - 聚氯乙烯
缓冲直径
900 μm µm
光纤数
2
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
每个亚单元光纤数量
1
亚单元直径
0.078 in(2.0 mm)
亚单元加强构件
芳纶纱
中心加强件
GRP
缆芯绕包层
Nomex胶带
加强构件
护套材料
标称直径
0.23 in(5.9 mm)
颜色
水蓝色
撕裂绳数量
安装时最小弯曲半径
15 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
1330 N(300 lbf)
操作时最大抗拉强度
400 N(90 lbf)
抗压性
100 N/cm
线缆毛重
14 lb/kft (21 kg/km)
安装温度范围
-0°C至+60°C
工作温度范围
-0°C至+70°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
环境适应性
室内
可持续发展
CA Prop 65、Product Lens™
阻燃性/遇火反应
OFNP, FT6
ICEA合规性
S-83-596
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-83-596
更新和修订
修订编号:0.63 修订日期:2024年10月15日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。