FI3B012PB

室内静压室OM3分支12光纤

...
FX室内OM3分支12光纤OFNP亚单元(2.0MM)水蓝色护套

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

水平主干网

光纤规格

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50/125μm µm

光纤直径

250 µm

缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

缓冲直径

900 μm µm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA-598-D

线缆结构

活动亚单元数量

12

每个亚单元光纤数量

1

亚单元直径

0.078 in(2.0 mm)

亚单元加强构件

芳纶纱

中心加强件

上护套型GRP

缆芯绕包层

Nomex胶带

外部护套规格

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.416 in(10.6 mm)

颜色

水蓝色

撕裂绳数量

2

光学特性
波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 1000 m 550 m
10千兆以太网性能 300 m --
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz.km --
最小过满注入(OFL)带宽 1500 MHz.km 500 MHz.km
机械特性

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

1330 N(300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N(90 lbf)

抗压性

100 N/cm

线缆毛重

21 lb/kft (32 kg/km)

温度范围

安装温度范围

-0°C至+60°C

工作温度范围

-0°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

标准与合规性

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65、Product Lens™

阻燃性/遇火反应

OFNP, FT6

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-83-596

历史

更新和修订

修订编号:0.66 修订日期:2024年10月15日

零件编号
货号 颜色 收起类型 UPC
FI3B012PB 水蓝色 线盘 612825369615