Product Number: FISB012PB

室内静压室OS2分支12光纤

FX室内OS2分支12光纤OFNP亚单元(2.0MM)黄色护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市
  • 规格
  • 部件号
  • 资源

适合应用

水平主干网

光纤类型

OS2

光纤芯直径

8.2/125μm µm

光纤直径

250 µm

缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

缓冲直径

900 μm µm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

12

每个亚单元光纤数量

1

亚单元直径

0.078 in(2.0 mm)

亚单元加强构件

芳纶纱

中心加强件

上护套型GRP

缆芯绕包层

Nomex胶带

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.416 in(10.6 mm)

颜色

黄色

撕裂绳数量

2

光学特性

波长 1310 nm 1550 nm
最大衰减值 0.40 dB/km 0.30 dB/km
模场直径 9.2 µm 10.4 µm
1千兆以太网性能 5,000 m --
10千兆以太网性能 10,000 m 40,000 m

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

1330 N(300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N(90 lbf)

抗压性

100 N/cm

线缆毛重

21 lb/kft (32 kg/km)

安装温度范围

-0°C至+60°C

工作温度范围

-0°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65、Product Lens™

阻燃性/遇火反应

OFNP, FT6

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-83-596

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FISB012PB 黄色 线盘 612825369714