产品编号: TM-SBB-018-LNA

船舶, 室内和户外, BO, OS2, 18f, 亚单元2.0mm, 单护套 - LSZH, OFNR-ST1, ABS

船用级, 室内/户外, 分支, OS2, 18根光纤, 亚单元2.0mm 900um, 单护套 - LSZH, OFNR-ST1, ABS认证

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品类别

光纤分支线缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所

光纤类型

OS2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

缓冲材料

LSZH - 低烟无卤

缓冲直径

900 µm

光纤数

18

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

18

填料数量

0

每个亚单元光纤数量

1

亚单元隔水

隔水芳纶纤维

亚单元直径

0.078 in(2.0 mm)

亚单元颜色

黄色

亚单元加强构件

隔水芳纶纱

中心加强件

GRP

缆芯绕包层

隔水带

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称直径

0.530 in(13.5 mm)

撕裂绳数量

1

光学特性

波长 1310 nm 1550 nm
最大衰减值 0.50 dB/km 0.50 dB/km
模场直径 9.2 µm 10.4 µm
1千兆以太网性能 5000 m -
10千兆以太网性能 10,000 m 40,000 m

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

118 lb/kft (176 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

阻燃性/遇火反应

OFNR-ST1、FT4

ICEA合规性

S-104-696

IEEE合规性

IEEE 45

船用合规性

ABS

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:2022年11月14日

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:2022年11月14日

零件编号

货号 颜色 收起类型
TM-SBB-018-LNAN 黑色 线盘