产品编号: TF-SC0-006-RS5

工厂, 室内和户外, CLT, OS2, 6f, 凝胶套管3.8mm, CST, 单护套 - PVC, OFCR, 耐臭氧,耐紫外线,耐油

工厂级, 室内/户外, 中心松套管, OS2, 6根光纤, 凝胶填充套管3.8mm, 波纹管钢带, 单护套 - PVC, OFCR, 耐臭氧,耐紫外线,耐油

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品类别

中心松套管式光缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所, 防鼠保护

光纤类型

OS2

光纤芯直径

8.2 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

每个亚单元光纤数量

6

亚单元隔水

凝胶填充

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

加强构件

隔水玻璃纤维纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.410 in(10.4 mm)

光学特性

波长 1310 nm 1550 nm
最大衰减值 0.40 dB/km 0.30 dB/km
模场直径 9.2 µm 10.4 µm
1千兆以太网性能 5,000 m --
10千兆以太网性能 10,000 m 40,000 m

安装时最小弯曲半径

20 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

83 lb/kft (124 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内/户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

OFCR、FT4

ICEA合规性

S-104-696

备注

耐臭氧和耐液压油

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:2022年11月14日

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:2022年11月14日

零件编号

货号 颜色 收起类型
TF-SC0-006-RS5N 黑色 线盘