DuetConnect™️光铜混合线缆

DuetConnect光铜混合线缆允许一根线缆同时提供直流电源和光纤的优势, 将两者安全地远距离输送到没有标准电源或安装成本过高的偏远地区。产品组合中的各种线缆结构提供了无限的应用灵活性, 包括室内和室内/室外 2 mm 分支电缆, AIA和非装甲版本的LSZH, 以及 AIA 室内/室外 2 mm/3 mm 分支和配线静压室电缆。

特点与优势

  • 适合低压应用的电源和数据:混合线缆为通信和安全设备(摄像头、传感器、无线接入点、电话、显示器等)提供电力和数据。
  • 易于订购和识别线缆:SmartPart编号允许定制具有特定导体、光纤束、颜色和长度要求的产品
  • 减少劳动力成本和时间:安装人员只需拉一根而不是两根线缆
  • 减少库存:混合结构仅需储存和管理一根而不是两根线缆,从而减少库存
  • 灵活应用:可用于室内(静压室和立管)以及室内/户外(静压室和立管)应用

DuetConnect™️光铜混合线缆

类型光纤数光纤类型导体数量 x AWG等级技术数据 
室内混合分支1 - 2根光纤OM3、OM4、OM5、OS22 X 12-20 AWG CL3P/CMP、CL3R/CMR下载
室内混合分支1 - 2根光纤OM3、OM4、OM5、OS22 X 12-20 AWG CL3R/CMR (LSZH)下载
室内/户外混合分支1 - 2根光纤OM3、OM4、OM5、OS22 X 12-20 AWG CL3P/CMP、CL3R/CMR下载
室内/户外混合分支1 - 2根光纤OM3、OM4、OM5、OS22 X 12-20 AWG CL3R/CMR (LSZH)下载
室内混合配线2 - 6根光纤OM3、OM4、OM5、OS22 X 12-20 AWG CL3P/CMP、CL3R/CMR下载
室内混合配线2 - 6根光纤OM3、OM4、OM5、OS22 X 12-20 AWG CL3R/CMR (LSZH)下载
室内/户外混合配线2 -6根光纤OM3、OM4、OM5、OS22 X 12-20 AWG CL3P/CMP、CL3R/CMR下载
室内/户外混合配线2 -6根光纤OM3、OM4、OM5、OS22 X 12-20 AWG CL3R/CMR (LSZH)下载
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品