产品编号: FD4M006P2

室内/户外静压室, OM4, 6根光纤, 静压室

室内/户外, OM4, 迷你配线, 6根光纤, 静压室, 3.0mm, 16 x 250um光纤

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

产品类别

复合

适合应用

数据中心, RAN, 水平主干网, 建筑主干网, 跳接, 中继

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

每个亚单元光纤数量

6

亚单元直径

0.118 in(3.0 mm)

纤维亚单元强度构件

隔水芳纶纱

中央力量杆件类型

GRP

缆芯阻水

隔水芳纶纱

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.380 in(9.7 mm)

外部护套撕裂绳

2

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.2 dB/km
1千兆以太网性能 1,040 m 550 m
10千兆以太网性能 550 m --
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz.km --
最小过满注入(OFL)带宽 3500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15 x 线径

运行期间的最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

670 N(150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N(45 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

33 lb/kft (49 kg/km)

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFNP, FT6

ICEA合规性

S-104-696

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-104-696

更新和修订

修订编号:0.74 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.74 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 UPC
FD4M006P2 黑色 612825394129