产品编号: FI4M012P2

室内静压室OM4 Mini配线12光纤

FX 室内 OM4 Mini 配线 12 光纤 OFNP 3.0 mm 紫粉色护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

室内, 数据中心, 配线, 机柜内, 工作站设备连接

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA-598-D

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.118 in(3.0 mm)

颜色

紫粉色

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.2 dB/km

安装时最小弯曲半径

20 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

220 N(50 lbf)

操作时最大抗拉强度

75 N(17 lbf)

抗压性

35 N/cm

线缆毛重

5.2 lbs/kft (7.81 kg/km)

安装温度范围

0°C至+60°C

工作温度范围

0°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

NEC/UL合规性

OFNP

CEC / C(UL)合规性

FT6

ICEA合规性

S-83-596

符合Telcordia标准

GR-409

更新和修订

修订编号:0.99 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.99 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FI4M012P2 紫粉色 线盘 612825288596