产品编号: FI4M036P1

室内迷你配线OM4 36光纤OFNP亚单元 2.0 mm (12F)

FX室内, 迷你配线, OM4, 36根光纤, OFNP, 子单元 2.0 mm (12F), 紫粉色护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

产品类别

光纤迷你分布式光缆

适合应用

数据中心, RAN, 水平主干网, 建筑主干网, 跳接, 中继

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

36

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

3

每个亚单元光纤数量

12

亚单元直径

0.078 in(2.0 mm)

亚单元颜色

紫粉色

亚单元加强构件

芳纶纱

中心加强件

GRP

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.272 in(6.9 mm)

颜色

紫粉色

撕裂绳数量

1

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10千兆以太网性能 400 m --
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz.km --
最小过满注入(OFL)带宽 3500 MHz.km 500 MHz.km

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

660 N(150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N(45 lbf)

抗压性

100 N/cm

线缆毛重

32 lb/kft (46 kg/km)

安装温度范围

0°C至+60°C

工作温度范围

0°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, FT6

NEC/UL合规性

OFNP

CEC / C(UL)合规性

OFNP

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

598-D

符合Telcordia标准

GR-409

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

更新和修订

修订编号:0.100 修订日期:2025年03月12日

更新和修订

修订编号:0.100 修订日期:2025年03月12日


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FI4M036P1 紫粉色 线盘 612825288718
FI4M036P1 紫粉色 线盘 612825288718