致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FI4M072P1
FX室内, 迷你配线, OM4, 72根光纤, OFNP, 子单元 2.0 mm (12F), 紫粉色护套
产品类别
光纤迷你分布式光缆
适合应用
数据中心, RAN, 水平主干网, 建筑主干网, 跳接, 中继
光纤类型
OM4
光纤芯直径
50/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
72
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
6
每个亚单元光纤数量
12
亚单元直径
0.078 in(2.0 mm)
亚单元颜色
紫粉色
亚单元加强构件
芳纶纱
中心加强件
GRP
加强构件
护套材料
PVC - 聚氯乙烯
标称直径
0.320 in(8.2 mm)
颜色
撕裂绳数量
1
安装时最小弯曲半径
15 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
660 N(150 lbf)
操作时最大抗拉强度
200 N(45 lbf)
抗压性
110 N/cm
线缆毛重
44 lb/kft (66 kg/km)
安装温度范围
0°C至+60°C
工作温度范围
0°C至+70°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
环境适应性
室内
阻燃性/遇火反应
NFPA 262, FT6
NEC/UL合规性
OFNP
CEC / C(UL)合规性
ICEA合规性
S-83-596
TIA/EIA合规
598-D
符合Telcordia标准
GR-409
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
更新和修订
修订编号:0.104 修订日期:2025年03月19日