致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FI4M096P8
室内多模OM4 Mini配线96F OFCP2。0mm亚单元
适合应用
数据中心, RAN, 水平主干网, 建筑主干网, 跳接, 中继
光纤类型
OM4
光纤芯直径
50/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
96
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
12
每个亚单元光纤数量
8
亚单元直径
0.078 in(2.0 mm)
纤维亚单元强度构件
芳纶纱
中央力量杆件类型
上护套型GRP
加强构件
护套材料
PVC - 聚氯乙烯
标称直径
0.410 in(10.5 mm)
外部护套颜色
紫粉色
外部护套撕裂绳
2
安装时的最小弯曲半径
15 x 线径
运行期间的最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
670 N(150 lbf)
操作时最大抗拉强度
200 N(45 lbf)
抗压性
110 N/cm
线缆毛重
84 lb/kft (125 kg/km)
安装温度范围
0°C至+60°C
工作温度范围
0°C至+70°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
环境适应性
室内
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
OFNP, FT6
ICEA合规性
S-83-596
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-83-596
更新和修订
修订编号:0.91 修订日期:2025年09月07日