致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FISM012P2
FX室内OS2迷你配线12光纤 OFNP 3.0 MM黄色护套
适合应用
室内, 数据中心, 配线, 机柜内, 工作站设备连接
光纤类型
OS2
光纤芯直径
8.2/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
12
光纤颜色代码
TIA-598-D
护套材料
PVC - 聚氯乙烯
标称直径
0.118 in(3.0 mm)
外部护套颜色
黄色
安装时的最小弯曲半径
20 x 线径
运行期间的最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
220 N(50 lbf)
操作时最大抗拉强度
75 N(17 lbf)
抗压性
35 N/cm
线缆毛重
5.2 lbs/kft (7.81 kg/km)
安装温度范围
0°C至+60°C
工作温度范围
0°C至+70°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
环境适应性
室内
可持续发展
CA Prop 65
NEC/UL合规性
OFNP
CEC / C(UL)合规性
FT6
ICEA合规性
S-83-596
符合Telcordia标准
GR-409
更新和修订
修订编号:0.98 修订日期:2025年09月07日