致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FISM144P1
FX室内, OS2, 迷你配线, 144根光纤, OFNP, 子单元 2.0 mm (12F), 黄色护套
产品类别
光纤迷你分布式光缆
适合应用
数据中心, RAN, 水平主干网, 建筑主干网, 跳接, 中继
光纤类型
OS2、G.657.A1、G.652.D
光纤芯直径
8.2/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
144
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
12
每个亚单元光纤数量
亚单元直径
0.078 in(2.0 mm)
亚单元颜色
黄色
纤维亚单元强度构件
芳纶纱
中央力量杆件类型
上护套型GRP
加强构件
护套材料
PVC - 聚氯乙烯
标称直径
0.400 in(10.3 mm)
外部护套颜色
外部护套撕裂绳
1
安装时的最小弯曲半径
15 x 线径
运行期间的最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
660 N(150 lbf)
操作时最大抗拉强度
200 N(45 lbf)
抗压性
110 N/cm
线缆毛重
68 lb/kft (100 kg/km)
安装温度范围
0°C至+60°C
工作温度范围
0°C至+70°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
环境适应性
室内
阻燃性/遇火反应
NFPA 262, FT6
NEC/UL合规性
OFNP
CEC / C(UL)合规性
ICEA合规性
S-83-596
TIA/EIA合规
598-D
符合Telcordia标准
GR-409
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
更新和修订
修订编号:0.89 修订日期:2025年09月07日