致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
产品类别
光纤多管松套管式光缆
适合应用
长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所
光纤类型
OS2
光纤芯直径
8.2 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
6
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
1
填料数量
4
每个亚单元光纤数量
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.110 in(2.8 mm)
亚单元颜色
中心加强件
GRP
缆芯绕包层
隔水带
加强构件
隔水芳纶纱
材料
PVC - 聚氯乙烯
颜色
黑色
护套材料
标称直径
0.514 in(13.1 mm)
安装时最小弯曲半径
15 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
2670 N(600 lbf)
操作时最大抗拉强度
800 N(180 lbf)
抗压性
220 N/cm
线缆毛重
104 lb/kft (155 kg/km)
安装温度范围
-10°C至+60°C
工作温度范围
-40°C至+70°C
储存温度范围
环境适应性
室内/户外,耐晒,耐油
阻燃性/遇火反应
OFNR、FT4
ICEA合规性
S-104-696
备注
耐臭氧和耐液压油
更新和修订
修订编号:0.22 修订日期:2022年11月14日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。