产品编号: TM-3LF-006-HBA

船舶, 室内和户外, MLT, OM3, 6f, 凝胶套管2.8mm, BBA, Dbl Jkt - LSZH, OFCG-ST1, ABS

船用级, 室内/户外, 多层-松套管, OM3, 6根光纤, 凝胶填充套管2.8mm, 铜丝编织铠装, 双护套 - LSZH, OFCG-ST1, ABS认证

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所, 防鼠保护

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

填料数量

4

每个亚单元光纤数量

6

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.110 in(2.8 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

中心加强件

GRP

缆芯绕包层

隔水带

加强构件

隔水芳纶纱

材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称直径

0.460 in(11.7 mm)

颜色

黑色

撕裂绳数量

1

铠装类型和材料

BBA - 青铜丝编织铠装

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称直径

0.645 in(16.4 mm)

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 1000 m 550 m
10千兆以太网性能 300 m -
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz.km -
最小过满注入(OFL)带宽 1500 MHz.km 500 MHz.km

安装时最小弯曲半径

20 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

247 lb/kft (368 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

阻燃性/遇火反应

OFCG-ST1, FT4

ICEA合规性

S-104-696

IEEE合规性

IEEE 45、IEEE 1580(仅限编织)

船用合规性

ABS

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:2022年11月14日

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:2022年11月14日

零件编号

货号 颜色 收起类型
TM-3LF-006-HBAN 黑色 线盘