SMPTE摄像机线缆

Belden的SMPTE线缆组件专为高清(HD)摄像机设计,可发送多路音频信号和视频信号,以提供卓越的性能。我们的组件具有机器抛光的光纤触点, 焊接铜导体, 并与行业领先制造商的SMPTE连接器预端接。

特点与优势

  • 增强耐久性:组件添加了内部不锈钢加强构件
  • 低衰减和返回损失:提供可支持高速非压缩高清视频传输的性能
  • 提供多种选项:根据您的应用需求选择最合适的改进型SMPTE混合线缆
  • 合规:SMPTE 311M和304M
线缆 类型 零件编号 技术数据
标准SMPTE 311M通用7804LW产品详情
立管7804R产品详情
静压室7804P产品详情
隔水7804WB产品详情
立管/隔水2804RW产品详情
立管7804C产品详情
3通道体育场SMPTE 311M立管7824R产品详情
静压室7834P产品详情
隔水7824WB产品详情
立管/隔水2824RW产品详情
4通道体育场SMPTE 311M立管7844R产品详情
静压室 7844P产品详情
电子摄像机线缆 立管 7825R产品详情
静压室7825P产品详情
12mm双护套演播室SMPTE 311M 通用7817A产品详情
户外恶劣环境311M 通用7818A产品详情
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。