产品编号:183079A

Profibus, 1线对 #22 实心裸铜, PE绝缘, OS+TC编织, PVC 护套, CCA, PVC护套, PLTC CMG Profibus DP

Profibus, 1 线对 22AWG (实心) 裸铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (65%) 屏蔽, PVC内层护套, 连续波纹铝带铠装, PVC外部护套, PLTC CMG耐晒Profibus DP

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

防啮齿类动物, 抗压, 防刺穿, 恶劣环境, 户外, 数据传输应用,如Profibus DP或PA, 仪表和计算机线缆, 等,暴露于极端温度, 潮湿, 粉尘, 和油类。

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 1 22AWG 实心 BC - 裸铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.035 in(0.89 mm) 0.099 in(2.5 mm) 红/绿 阻燃,带面层泡沫

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
编织 镀锡铜(TC) 65%

内护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.043 in(1.1 mm) 0.315 in(8.00 mm)

铠装

铠装类型和材料
CCAA - 连续波纹铝带铠装

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.055 in(1.4 mm) 0.665 in(16.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.665 in(16.9 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
线对 16欧姆/1000英尺(52欧姆/公里) 150 Ohm 78% 每根导体2.3 Amp

标称外屏蔽DCR

3.9 Ohm/1000ft (13 Ohm/km)

高频(标称/典型)

元件 频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
线对 0.2 0.27 dB/100ft
4 0.67 dB/100ft
16 1.37 dB/100ft

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)
0.2 1.1 dB/100m
4 2.65 dB/100m
16 5.4 dB/100m

电压

UL额定电压
300 V (CMG, PLTC)

温度

UL温度 运行
60°C -30°C至+60°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.5 in(64 mm) 2.5英寸

最大拉伸张力

50 lb(23 kg)

线缆毛重

170 lbs/1000ft (250 kg/km)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4荷载,1202,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.257 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.257 修订日期:2024年05月31日