ControlNet线缆

Belden ControlNet线缆提供最大的信号完整性和超过高速的运行长度, ControlNet 工厂车间应用所需的时间关键型要求。此应用的标准结构为 RG6, 四屏蔽同轴电缆设计符合ControlNet规范。

特点与优势

  • 支持高时效性应用:在以太网上将实时控制流量与普通标准流量相融合
  • 最高的信号完整性:Duobond IV四层屏蔽可以保持信号强度和运行长度
  • 出色的回波损耗:经过扫频测试,确保关键性能特征满足ControlNet要求
系列 屏蔽 零件编号 附加说明 技术数据
RG-6/U型,18 AWGDuobond IV 60%和40%铝编织3092A标准产品详情
3092F高柔韧性产品详情
3092T低烟无卤产品详情
3093A高温产品详情
123092A铝铠装产品详情
133092A钢铠装 下载
383092A极端耐化学性,连续铠装 下载
3132A静压室产品详情
Duobond IV 60%和40%铜编织YR28890 *高柔韧性 下载
RG-11/U型,14 AWGDuobond IV 60%和40%铝编织3094A立管产品详情
123094A立管,铝铠装 下载
133094A立管,钢铠装 下载
3095A静压室产品详情
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品