PROFIBUS/PROFINET线缆

工业应用中的停机时间成本极高:Belden的PROFIBUS DP, PROFIBUS PA和PROFINET线缆确保最大的可靠性, 正常运行时间, 和性能。测试, 经过认证和验证,可确保恶劣环境中的应用灵活性, 包括户外和需要多条电缆布线的区域。线缆设计能够承受极端温度的破坏性影响, 湿度, 湿气, 灰尘和油污。

特点与优势

  • 坚固耐用的设计:旨在承受恶劣的环境和极端温度
  • 安装通用性:强大的屏蔽/铠装选项;适合300V应用的PLTC等级
类型AWG 线对附加说明* 技术数据
PROFIBUS DP 600 V AWM或300 V PLTC 22  1标准产品详情
铝铠装 下载
钢铠装 下载
连续铠装产品详情
极高的耐化学性(CPE护套) 下载
低烟无卤 下载
高柔韧性产品详情
PROFIBUS PA 300 V PLTC-ER / ITC 18 1 标准产品详情
铝铠装 下载
钢铠装 下载
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。