产品编号:3105A

RS-485, 1对, 22AWG, TC绞线, PE绝缘, OS+TC编织, PVC护套, CM, PLTC, 耐晒, 耐油

RS-485, 120 Ohm, 1对22AWG (7x30) 镀锡铜 Datalene®绝缘, 通体箔带 + 65%镀锡铜编织, PVC护套, CM, PLTC, 耐晒且防油

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, 视频, 音频, 数据通信, 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 1 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.029 in(0.74 mm) 0.087 in(2.2 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹 HDPE

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC
编织 镀锡铜(TC) 65%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.047 in(1.2 mm) 0.294 in(7.47 mm)

表格说明

护套外径 +/- 0.006

线缆外廓直径(标称)

0.294 in(7.47 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
线对 18.2 Ohm/1000ft 11 pF/ft (36 pF/m) 20.9 pF/ft 120 Ohm 78% 30ºC条件下每根导体6Amp
导体

标称外屏蔽DCR

4.685 Ohm/1000ft (15.37 Ohm/km)

高频(标称/典型)

元件 频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
线对 1 0.5 dB/100ft

电压

UL额定电压
300 V (CM, PLTC)

温度

UL温度 运行
60°C -20°C至+60°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
3.372 in(85.65 mm) 3.372 in(85.65 mm)

最大拉伸张力

53.34 lb (24.19 kg)

线缆毛重

43 lb/1000ft

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第725条,第800条,CM,PLTC

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

耐油性:符合UL1277耐油II级,表10.17标准。如需CPE护套型号,请订购零件编号YR44345。

更新和修订

修订编号:0.596 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.596 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
3105A 01010000 黑色 612825386551
3105A.00152 黑色 线盘 152 m 8719605005816
3105A.00305 黑色 线盘 305 m 8719605005830
3105A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825141600 C
3105A.00610 黑色 线盘 610 m 8719605005854
3105A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825141594 C
3105A.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605005809
3105A.001525 黑色 线盘 1,525 m 8719605005823
3105A.003050 黑色 线盘 3,050 m 8719605005847
3105A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825141617 C N