3107A

RS485, 2对#22绞合TC, PE绝缘, OS+TC编织, PVC护套, CM, PLTC, 耐油

...
RS-485, 2对22AWG (7x30)镀锡铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (65%) 屏蔽, PVC外部护套, CM, PLTC, 耐油

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, 视频, 音频, 数据通信, 等

构造详情
导体
元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 2 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜
绝缘
元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.025 in(0.64 mm) 0.079 in(2.0 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹,白色/橙条纹和橙色/白条纹 HDPE
外屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC
编织 镀锡铜(TC) 65%
外层护套
材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.053 in(1.3 mm) 0.350 in(8.89 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.350 in(8.89 mm)

电气特性
电气设备
元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
线对 18.2 Ohm/1000ft 11 pF/ft (36 pF/m) 20.9 pF/ft 120 Ohm 78% 30ºC条件下每根导体4.8Amp

标称外屏蔽DCR

3.663 Ohm/1000ft (12.02 Ohm/km)

高频(标称/典型)
元件 频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
线对 1 0.5 dB/100ft
电压
UL额定电压
300 V (CM, PLTC)
机械特性
温度
UL温度 运行
60°C -20°C至+60°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
4.2 in(110 mm) 4.2 in(110 mm)

最大拉伸张力

80 lb(36 kg)

线缆毛重

58 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第725条,第800条,CM,PLTC

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

DMX-512

产品说明

备注

耐油性:通过UL1277耐油II级,表10.17认证。如需CPE护套型号,请订购YR46792。

历史

更新和修订

修订编号:0.596 修订日期:2023年12月22日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
3107A.00305 黑色 线盘 305 m 8719605005953
3107A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825141686 C
3107A.001220 黑色 线盘 1,220 m 8719605005939
3107A.001525 黑色 线盘 1,525 m 8719605005946
3107A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825141709 C N
3107A.01305 绿色 线盘 305 m 8719605005960