产品编号:3108A

RS485, 3对#22绞合TC, PE绝缘, OS+TC编织, PVC护套, CM, PLTC, 耐油

RS-485, 3对22AWG (7x30)镀锡铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (65%) 屏蔽, PVC外部护套, CM, PLTC, 耐油

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, 视频, 音频, 数据通信, 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 3 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.023 in(0.58 mm) 0.075 in(1.9 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹,白色/橙条纹和橙色/白条纹,白色/绿条纹和绿色/白条纹 HDPE

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC
编织 镀锡铜(TC) 65%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.053 in(1.3 mm) 0.374 in(9.50 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.374 in(9.50 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
线对 18.2 Ohm/1000ft 11 pF/ft (36 pF/m) 20.9 pF/ft 120 Ohm 78% 30ºC条件下每根导体4.2Amp

标称外屏蔽DCR

3.576 Ohm/1000ft (11.73 Ohm/km)

高频(标称/典型)

元件 频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
线对 1 0.5 dB/100ft

电压

UL额定电压
300 V (CM, PLTC)

温度

UL温度 运行
60°C -20°C至+60°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
4.488 in(114.0 mm) 4.488 in(114.0 mm)

最大拉伸张力

90 lb(41 kg)

线缆毛重

63 lb/1000ft

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第725条,第800条,CM,PLTC

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

耐油性:通过UL1277耐油II级,表10.17认证。如需CPE护套型号,请订购YR45287。

更新和修订

修订编号:0.550 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.550 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3108A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825141730 C
3108A 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825141747 C
3108A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825141754