致电我们: 800.Belden1
选择您的位置
请注意,产品供应情况因地区而异。
Belden平台
适合应用
恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, 视频, 音频, 数据通信, 等
线缆外廓直径(标称)
0.448 in(11.4 mm)
标称外屏蔽DCR
2.53 Ohm/1000ft (8.30 Ohm/km)
最大拉伸张力
100 lb(45 kg)
线缆毛重
82 lb/1000ft
环境适应性
室内,户外,耐晒,耐油
阻燃性/遇火反应
UL 1685 UL荷载,FT1,IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca
NEC/UL合规性
第725条,第800条,CM,PLTC
CEC / C(UL)合规性
CM
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
耐油性:通过 UL1277表10.17II级耐油性。如需CPE护套型号,请订购零件编号YR44768。
更新和修订
修订编号:0.549 修订日期:2024年04月30日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。