产品编号:7500A

MachFlex™, 图像同轴线缆75Ω, #30多股锡合金, FPE Ins, OA TC绞线, PVC护套, 高柔韧性, AWM 1354

30AWG (7x38) 锡合金, 发泡PE绝缘, 整体镀锡铜编织 (95%) 屏蔽, PVC外部护套, 高柔韧性, AWM 1354

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

自动化, 机器人, 图像控制

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
30AWG 7x38 0.012英寸 TCA - 镀锡铜合金

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.056 in(1.4 mm) 白色

外屏蔽

外屏蔽型 材料 覆盖率
双螺旋编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.110 in(2.79 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.110 in(2.79 mm)

衰减

频率 标称衰减
2.2 MHz 0.9 dB/100ft
5 MHz 1.4 dB/100ft
10 MHz 2.0 dB/100ft
30 MHz 3.4 dB/100ft
50 MHz 4.4 dB/100ft
100 MHz 6.4 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
108 Ohm/1000ft 13.3 Ohm/1000ft (43.6 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

电压

UL额定电压
30 V (UL AWM 1354)

温度

UL温度 运行
80°C -35°C至+80°C

弯曲半径

安装最小值 弯曲最小值
1.1 in(28 mm) 2.2 in(56 mm)

最大拉伸张力

14 lb (6.4 kg)

线缆毛重

8 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1581水平线缆, FT1

AWM合规性

AWM 1354, AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

LL7874

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.540 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.540 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7500A G7X1000 蓝色,哑光 线盘 1,000 ft 612825187202 Z