致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden提供完整的铠装系列, CSA 级控制, 仪表和电力电缆-ACIC电缆-适用于300V, 600V 和一些 1000V 环境。通过Belden广泛的导体和线对数量找到适合您需求的ACIC解决方案, 绝缘和护套选项(也可提供无铠装)。
产品列表
产品类型
额定温度
等级与合规
技术数据