产品编号: DEDN144F

室内/户外Digital Electricity™, 4对#14绞合TC, O/A箔, PVC护套, CL4, CL3, 潮湿场所

室内/户外Digital Electricity™铜线, 4双绞合线14 AWG (19 x 27)镀锡铜多股绞线, PVC绝缘, 通体箔屏蔽, 黑色PVC护套, 是否有撕裂绳, CL4, CL3, 潮湿场所, 2000英尺卷轴

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

Digital Electricity™, 故障管理电力系统(FMPS), 远程供电, 潮湿场所, 管内敷设

导体

尺寸 绞合 材料
14 19x27 TC - 镀锡铜

绝缘

材料 标称厚度 色标
PVC - 聚氯乙烯 0.022 in(0.56 mm) 黑/红,黑/白,黑/绿,黑/蓝

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.040 in(1.0 mm) 0.605 in(15.4 mm)

电气设备

标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 最大电流
2.5 Ohm/1000ft 33.75 pF/ft (110.7 pF/m) 60.5 pF/ft (198 pF/m) 25ºC条件下每根导体9.7Amp(35°C温升)

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

3.75 Ohm/1000ft (12.3 Ohm/km)

电压

UL额定电压
450 V RMS

温度

UL温度 运行
105°C -30°C至+105°C

最大拉伸张力

380 lb(170 kg)

线缆毛重

191 lb/1000ft

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685垂直线缆槽

NEC/UL合规性

Article 725, CL4, CL3

AWM合规性

AWM 2464

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS2 修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS2),欧盟指令2012/19/欧盟(WEEE),REACH:2020-02-03

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 长度
DEDN144F 黑色 2,000 ft