产品编号: DEDN164U

室内/户外Digital Electricity™, 4对#16绞合TC, PVC护套, CL4, CMG, 潮湿场所

室内/户外Digital Electricity铜缆, 4-16 AWG多股绞合(7x24)镀锡铜对线, 无屏蔽, PVC绝缘, PVC护套, CL4, CMG

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

Digital Electricity™, 故障管理电力系统(FMPS), 远程供电, 潮湿场所, 管内敷设

导体

AWG 绞合 材料 对数
16 7x24 TC - 镀锡铜 4

导体数

16

总对数

4

绝缘

材料 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.017英寸

颜色表

编号 颜色
1 黑/红
2 黑/白
3 黑/绿
4 黑/蓝

外层护套

材料 标称直径 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.478英寸 0.040英寸

导体DCR

标称导体DCR
4.55 Ohm/1000ft

电容

导体到导体标称电容
24.5 pF/ft

电流

最大推荐电流[A]
25ºC条件下每根导体7.5Amp(35°C温升)

电压

UL额定电压
450 V RMS

UL温度等级

105°C

工作温度范围

-30°C至+105°C

线缆毛重

118 lb/1000ft

最大拉伸张力

285磅

最小弯曲半径/短轴

4.78英寸

NEC条款

第725条,第800条

NEC/(UL) 合规性

CL4, CL3, CMG

CEC/C(UL) 合规性

CMG

UL AWM型号合规性

AWM 2464

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

欧盟REACH SVHC合规性 (年-月-日)

2019-05-14

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

UL 1685 FT4荷载

更新和修订

修订编号:0.131 修订日期:2023年12月22日

更新和修订

修订编号:0.131 修订日期:2023年12月22日


零件编号

货号 颜色 长度
DEDN164U 黑色 2,000 ft